Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0108 - Poignée indexable avec insert taraudé
Nomenclature
K0108.3121
BESTKIPP
Référence
K0108.3121
GRAD
degré
20 °
GR
Taille
3
X
Taraudage
M 12
T
Hauteur
23 mm
D
Diamètre
23 mm
D1
Diamètre
33 mm
D2
Diamètre
32 mm
D3
Diamètre
13 mm
H
Hauteur
58.0 mm
H1
Hauteur
6.0 mm
H2
Hauteur
47.0 mm
H3
Hauteur
81.0 mm
H4
Hauteur
65.0 mm
A
Longueur
128.5 mm
A2
Longueur
15 mm
ZZ
Nombre de dents
26
GEW
Poids environ
0.4503 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.